chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL30FBYGQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Mehrfarbige Multifunktionsanzeige
TL30FBYGQ
Bestell-ID-Nr. 3086632
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
128,1 mm x 30 mm x 19,1 mm
Anzahl der Farben/Segmente
3
Bauform
Quader
Dimmbar
nein
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
AL, Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kaskadierbar
nein
Lichtart
Blau, Gelb,
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 161,66
Artikel gesamt
€ 161,66
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
TL30FBYGQ
Support kontaktieren