chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WLC90WL15R | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Flächenleuchte im Metallgehäuse
WLC90WL15R
Bestell-ID-Nr. 3086531
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
91 mm x 89 mm x 42,9 mm
Abstrahlwinkel
15°
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Chemikalienbeständig, Chemikalienresistent, Wash down
Dimmbar
2-stufig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Flächenleuchte
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Kaskadierbar
Nein
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Weiß
Schutzart
IP67, IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
WLC90WL15R
Artikel gesamt
€ 359,73
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 359,73