chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL50GRYW | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte Signalsäule
TL50GRYW
Bestell-ID-Nr. 3086329
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
202,2 mm
Anzahl der Farben/Segmente
4
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
nein
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
202.2
Kaskadierbar
nein
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Gelb, Rot, ,
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 218,65
Artikel gesamt
€ 218,65
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
TL50GRYW
Support kontaktieren