chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
S22DLBXXPQ | TURCK – Your Global Automation Partner
S22DLBXXPQ
Bestell-ID-Nr. 3086138
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Gewinderohr
Breite
0
Dimmbar
nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 26 mm
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
0
Kaskadierbar
nein
Länge
0
Lichtart
Blau
Schutzart
IP67, IP69
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 45,87
Artikel gesamt
€ 45,87
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
S22DLBXXPQ
Support kontaktieren