chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WLAG190X180DQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Flächenleuchte im Kunststoffgehäuse
WLAG190X180DQ
Bestell-ID-Nr. 3085917
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
204,9 mm x 180,1 mm x 25,8 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Wash down
Dimmbar
Nein
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Flächenleuchte
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lichtart
Grün
Schutzart
IP67, IP69
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
WLAG190X180DQ
Artikel gesamt
€ 529,45
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 529,45