chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
DQ12RB6RQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Empfänger)
DQ12RB6RQ
Bestell-ID-Nr. 3085816
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
12,4 mm x 8 mm x 26,6 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Betriebsart
Empfänger
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Einweglichtschranke - Empfänger
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
PA
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.15
Max. Reichweite (mm)
2000
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
645
home
Turck-Shop
Others
DQ12RB6RQ
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 104,25
Artikel gesamt
€ 104,25
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren