chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DQ12RB6R | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Empfänger)
DQ12RB6R
Bestell-ID-Nr. 3085774
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
12,4 mm x 8 mm x 26,6 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Breite
125
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
PA
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
10
Länge
210
Leitungslänge (m)
2
Max. Reichweite (mm)
2000
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
645
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 95,91
home
Turck-Shop
Others
DQ12RB6R
Artikel gesamt
€ 95,91
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren