chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DQ126E | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Sender)
DQ126E
Bestell-ID-Nr. 3085772
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
12,4 mm x 8 mm x 26,6 mm
Bauform
Quader
Betriebsart
Sender
Breite
8
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
PA
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
26.6
Länge
12.4
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
2000
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
645
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 73,67
home
Turck-Shop
Others
DQ126E
Artikel gesamt
€ 73,67
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren