chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CL50ZW | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Signalsäule
CL50ZW
Bestell-ID-Nr. 3085751
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
183,2 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
AC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Signalsäule
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS/Polycarbonat
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Weiß
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 187,09
Artikel gesamt
€ 187,09
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
CL50ZW
Support kontaktieren