chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WLAW360X180L30 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Flächenleuchte im Kunststoffgehäuse
WLAW360X180L30
Bestell-ID-Nr. 3085665
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
361,4 mm x 180,1 mm x 25,8 mm
Abstrahlwinkel
30°
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Wash down
Dimmbar
Nein
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Flächenleuchte
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Weiß
Schutzart
IP67, IP69
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
WLAW360X180L30
Artikel gesamt
€ 1.252,39
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 1.252,39