chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL50YALSQP | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Signalsäule
TL50YALSQP
Bestell-ID-Nr. 3085552
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
134,1 mm
Akustisches Signal
Dauerton
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
nein
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
134.1
Kaskadierbar
nein
Lautstärke (dB)
94 dB
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Gelb
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 172,64
Artikel gesamt
€ 172,64
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
TL50YALSQP
Support kontaktieren