chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WL50-2 | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Spotleuchte im Kunststoffgehäuse
WL50-2
Bestell-ID-Nr. 3085374
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
36,5 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Puck
Besondere Merkmale
Wash down
Dimmbar
Nein
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Weiß
Schutzart
IP67, IP69
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 168,33
home
Turck-Shop
Others
WL50-2
Artikel gesamt
€ 168,33
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren