chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
M12FT4Q | TURCK – Your Global Automation Partner
Temperatur- und Luftfeuchtesensor Zubehör
M12FT4Q
Bestell-ID-Nr. 3085309
Auf Lager
Artikel gesamt
€ 197,10
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
M12FT4Q
Technische Daten
Downloads
Antennenanschluss
kein Funkteilnehmer
Bauform
Rohr
Gerätetyp
Sensor
Kommunikationsprotokoll
1-wire-serial
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 197,10
Support kontaktieren