chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL30FWBGRY | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Mehrfarbige Multifunktionsanzeige
TL30FWBGRY
Bestell-ID-Nr. 3084559
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
204,3 mm x 30 mm x 19,1 mm
Anzahl der Farben/Segmente
5
Bauform
Quader
Dimmbar
nein
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
AL, Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kaskadierbar
nein
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Blau, Gelb, Rot, ,
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 200,02
Artikel gesamt
€ 200,02
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
TL30FWBGRY
Support kontaktieren