chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SLPMP25-1530P128 | TURCK – Your Global Automation Partner
Sicherheitslichtvorhang Sender-Empfänger-Paar
SLPMP25-1530P128
Bestell-ID-Nr. 3084527
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
26 mm x 28 mm x 1528 mm
Anzahl der Strahlen
153
Ausgangsfunktion
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
Gelber Polyester
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Kaskadierbar
nein
Leitungslänge (m)
0.3
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
7000
Mit Mutingfunktion
ja
Optische Auflösung (mm)
25
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1530
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wellenlänge (nm)
850
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 4.945,62
Artikel gesamt
€ 4.945,62
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
SLPMP25-1530P128
Support kontaktieren