chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SLPMR25-690P12 | TURCK – Your Global Automation Partner
Sicherheitslichtvorhang Empfänger
SLPMR25-690P12
Bestell-ID-Nr. 3084499
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
26 mm x 28 mm x 689 mm
Anzahl der Strahlen
69
Ausgangsfunktion
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
Gelber Polyester
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Kaskadierbar
nein
Leitungslänge (m)
0.3
Max. Reichweite (mm)
7000
Mit Mutingfunktion
ja
Optische Auflösung (mm)
25
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
Überwachungsfeldhöhe (mm)
690
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 1.733,33
Artikel gesamt
€ 1.733,33
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
SLPMR25-690P12
Support kontaktieren