chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SLPMP14-690 | TURCK – Your Global Automation Partner
Sicherheitslichtvorhang Sender-Empfänger-Paar
SLPMP14-690
Bestell-ID-Nr. 3084488
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
26 mm x 28 mm x 689 mm
Anzahl der Strahlen
35
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Leitungseinführung für Flachstecker
Funktion
Lichtvorhang
Gehäuseoberfläche
Gelber Polyester
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Kaskadierbar
Nein
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
7000
Mit Mutingfunktion
Ja
Optische Auflösung (mm)
14
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Schutzart
IP65
Überwachungsfeldhöhe (mm)
690
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wellenlänge (nm)
850
Wiederanlaufsperre
Einstellbar
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 3.515,31
Artikel gesamt
€ 3.515,31
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
SLPMP14-690
Support kontaktieren