chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Sicherheitslichtvorhang Empfänger
SLPMR14-830
Bestell-ID-Nr. 3084467
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
26 mm x 28 mm x 829 mm
Anzahl der Strahlen
42
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Leitungseinführung für Flachstecker
Funktion
Lichtvorhang
Gehäuseoberfläche
Gelber Polyester
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Kaskadierbar
Nein
Max. Reichweite (mm)
7000
Mit Mutingfunktion
Ja
Optische Auflösung (mm)
14
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Schutzart
IP65
Überwachungsfeldhöhe (mm)
830
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wiederanlaufsperre
Einstellbar
home
Turck-Shop
Others
SLPMR14-830
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 2.335,20
Artikel gesamt
€ 2.335,20
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren