chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SLPCP25-1810P88 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitslichtvorhang Sender/Empfänger Paar
SLPCP25-1810P88
Bestell-ID-Nr. 3083769
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
26 mm x 28 mm x 1807 mm
Anzahl der Strahlen
91
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Lichtvorhang
Gehäuseoberfläche
Gelber Polyester
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Kaskadierbar
Ja
Leitungslänge (m)
300
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
7000
Mit Mutingfunktion
Nein
Optische Auflösung (mm)
25
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1810
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wellenlänge (nm)
850
Wiederanlaufsperre
Einstellbar
home
Turck-Shop
Others
SLPCP25-1810P88
Artikel gesamt
€ 5.787,96
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 5.787,96