chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SLPE25-1110 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitslichtvorhang Sender
SLPE25-1110
Bestell-ID-Nr. 3083662
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
26 mm x 28 mm x 1108 mm
Anzahl der Strahlen
56
Bauform
Quader
Breite
28
Gehäuseoberfläche
Gelber Polyester
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
1108
Kaskadierbar
nein
Länge
26
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
7000
Mit Mutingfunktion
nein
Optische Auflösung (mm)
25
Schutzart
IP65
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1110
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wellenlänge (nm)
850
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 1.651,32
Artikel gesamt
€ 1.651,32
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
SLPE25-1110
Support kontaktieren