chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SLPE14-1390 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitslichtvorhang Sender
SLPE14-1390
Bestell-ID-Nr. 3083640
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
26 mm x 28 mm x 1388 mm
Anzahl der Strahlen
139
Bauform
Quader
Gehäuseoberfläche
Gelber Polyester
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Kaskadierbar
nein
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
7000
Mit Mutingfunktion
nein
Optische Auflösung (mm)
14
Schutzart
IP65
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1390
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wellenlänge (nm)
850
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 2.301,84
Artikel gesamt
€ 2.301,84
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
SLPE14-1390
Support kontaktieren