chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SLPCR25-1390P8 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitslichtvorhang Empfänger
SLPCR25-1390P8
Bestell-ID-Nr. 3083628
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
26 mm x 28 mm x 1388 mm
Anzahl der Strahlen
70
Ausgangsfunktion
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
Gelber Polyester
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Kaskadierbar
ja
Leitungslänge (m)
300
Max. Reichweite (mm)
7000
Mit Mutingfunktion
nein
Optische Auflösung (mm)
25
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1390
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 2.706,33
Artikel gesamt
€ 2.706,33
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
SLPCR25-1390P8
Support kontaktieren