chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SLPR14-1390P8 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitslichtvorhang Empfänger
SLPR14-1390P8
Bestell-ID-Nr. 3083560
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
26 mm x 28 mm x 1388 mm
Anzahl der Strahlen
139
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Lichtvorhang
Gehäuseoberfläche
Gelber Polyester
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Kaskadierbar
Nein
Leitungslänge (m)
0.3
Max. Reichweite (mm)
7000
Mit Mutingfunktion
Nein
Optische Auflösung (mm)
14
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1390
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wiederanlaufsperre
Einstellbar
home
Turck-Shop
Others
SLPR14-1390P8
Artikel gesamt
€ 3.066,34
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 3.066,34