chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PPROCAMCQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung Kamera P3
PPROCAMCQ
Bestell-ID-Nr. 3083484
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
72 mm x 30 mm x 32 mm
Auflösung
752 x 480 Pixel
Brennweite (mm)
8
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Kommunikationsprotokoll
EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 3.529,21
Artikel gesamt
€ 3.529,21
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
PPROCAMCQ
Support kontaktieren