chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K50LGRA1YPQP-83255 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte Kennleuchte mit Tonsignal
K50LGRA1YPQP-83255
Bestell-ID-Nr. 3083255
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
57 mm
Akustisches Signal
Dauerton
Anzahl der Farben/Segmente
3
Bauform
Halbkugel
Dimmbar
nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS, PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
57
Kaskadierbar
nein
Lautstärke (dB)
75 dB
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Gelb, Rot,
Schutzart
IP50
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
K50LGRA1YPQP-83255
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 210,17
Artikel gesamt
€ 210,17
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren