chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RD35 | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung Touch Display
RD35
Bestell-ID-Nr. 3082646
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
23 mm x 97 mm x 83 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Zubehörart
Display
home
Turck-Shop
Others
RD35
Artikel gesamt
€ 864,58
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 864,58