chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SB12RPRQ3 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Empfänger)
SB12RPRQ3
Bestell-ID-Nr. 3081993
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
30,5 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Rohr
Betriebsart
Empfänger
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Einweglichtschranke - Empfänger
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.15
Max. Reichweite (mm)
1500
Schaltelementfunktion
Schließer, dunkelschaltend
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
SB12RPRQ3
Artikel gesamt
€ 50,32
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 50,32