chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
IVUTGPB25 | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung Area, Blemish, Match
IVUTGPB25
Bestell-ID-Nr. 3081951
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
51,5 mm x 81,2 mm x 95,3 mm
Auflösung
752 x 480 Pixel
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Wash down
Betriebsspannung
DC
Brennweite (mm)
25
Display
Integriert
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Grauwert
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
Blau
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
home
Turck-Shop
Others
IVUTGPB25
Artikel gesamt
€ 2.026,62
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 2.026,62