chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K50LDXWXP | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte
K50LDXWXP
Bestell-ID-Nr. 3080423
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
38,5 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Puck
Besondere Merkmale
Wash down
Dimmbar
nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
38.5
Kaskadierbar
nein
Leitungslänge (m)
2
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 140,95
Artikel gesamt
€ 140,95
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
K50LDXWXP
Support kontaktieren