chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Funksystem Übertragung von E/A-Daten in Sterntopologie
DX80N2X6S0P0V4V4
Bestell-ID-Nr. 3079961
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 1.170,38
Artikel gesamt
€ 1.170,38
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
DX80N2X6S0P0V4V4
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
127 mm x 80,8 mm x 57 mm
Antennenanschluss
RP-SMA Buchse
Ausgangstyp
0...10 V
Batterielösung
Nein
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
0...10 V
Frequenzband
2.4 GHz ISM Band
Frequenzbereich
2.402 - 2.483 GHz
Funktion
Sterntopologie
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gerätetyp
Knoten
Max. Reichweite (mm)
3200000
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20