chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
K50LDGRYN | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte
K50LDGRYN
Bestell-ID-Nr. 3079723
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
38,5 mm
Anzahl der Farben/Segmente
3
Bauform
Puck
Besondere Merkmale
Wash down
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
negative switching
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Gelb, Grün, Rot
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
K50LDGRYN
Artikel gesamt
€ 159,71
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 159,71