chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QS18RNWR | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Empfänger)
QS18RNWR
Bestell-ID-Nr. 3079598
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
31 mm x 15 mm x 35 mm
Bauform
Quader mit Gewinde
Breite
15
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
35
Länge
31
Leitungslänge (m)
2
Max. Reichweite (mm)
20000
Schaltelementfunktion
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 122,32
Artikel gesamt
€ 122,32
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
QS18RNWR
Support kontaktieren