chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SLM20B6 W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Gabellichtschranke
SLM20B6 W/30
Bestell-ID-Nr. 3079219
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
80 mm x 12 mm x 52 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Gabel
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Gabellichtschranke
Gehäusequalität
Zinkdruckguss vernickelt
Gehäusewerkstoff
Leitungslänge (m)
9
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
20
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
680
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 283,56
Artikel gesamt
€ 283,56
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
SLM20B6 W/30
Support kontaktieren