chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
LEDGSM | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung Spotleuchte
LEDGSM
Bestell-ID-Nr. 3079200
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
95,6 mm
Bauform
Glattrohr
Besondere Merkmale
Wash down
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 29,5 mm
Gehäusequalität
AL eloxiert
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Grün
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
530
home
Turck-Shop
Others
LEDGSM
Artikel gesamt
€ 558,22
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 558,22