chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Empfänger)
QS30RXH2OU
Bestell-ID-Nr. 3079179
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 389,90
Artikel gesamt
€ 389,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
QS30RXH2OU
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
54,3 mm x 22 mm x 53 mm
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Quader mit Gewinde
Besondere Merkmale
gekapselt, Wassererkennung
Betriebsart
Empfänger
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Einweglichtschranke - Empfänger
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Max. Reichweite (mm)
4000
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Support kontaktieren