chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q23SP6RQ-78867 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Empfänger
Q23SP6RQ-78867
Bestell-ID-Nr. 3078867
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
23 mm x 12 mm x 34 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsart
Empfänger
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Einweglichtschranke
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Max. Reichweite (mm)
8000
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
Q23SP6RQ-78867
Artikel gesamt
€ 332,21
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 332,21