chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QS30EH2OQ5-78629 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Sender)
QS30EH2OQ5-78629
Bestell-ID-Nr. 3078629
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
54,3 mm x 22 mm x 57 mm
Bauform
Quader mit Gewinde
Besondere Merkmale
Wassererkennung
Betriebsart
Sender
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Einweglichtschranke - Sender
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
2000
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
1450
home
Turck-Shop
Others
QS30EH2OQ5-78629
Artikel gesamt
€ 425,76
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 425,76