chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Personenschutz Lichtvorhang kaskadierbares Sender/Empfänger Paar
SLSCP30-450Q85
Bestell-ID-Nr. 3078316
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
45 mm x 36 mm x 522 mm
Anzahl der Strahlen
30
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Lichtvorhang
Gehäuseoberfläche
Gelber Polyester
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Kaskadierbar
Ja
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
18000
Mit Mutingfunktion
Nein
Optische Auflösung (mm)
30
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Überwachungsfeldhöhe (mm)
450
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wellenlänge (nm)
950
Wiederanlaufsperre
Einstellbar
home
Turck-Shop
Others
SLSCP30-450Q85
Artikel gesamt
€ 2.292,11
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 2.292,11