chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Bildverarbeitung Axiale Beleuchtung
LEDRO50M-D
Bestell-ID-Nr. 3078310
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 1.462,28
Artikel gesamt
€ 1.462,28
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
LEDRO50M-D
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
147,8 mm x 59,8 mm x 59,3 mm
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusequalität
AL eloxiert
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
0.6
Lichtart
Rot
Schutzart
IP40
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wellenlänge (nm)
630