chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DX81-NB | TURCK – Your Global Automation Partner
Batteriemodul zur externen Speisung von DX80 Funk-Geräten
DX81-NB
Bestell-ID-Nr. 3078260
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
124,5 mm x 81 mm x 56,6 mm
Antennenanschluss
kein Funkteilnehmer
Batterielösung
Ja
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gerätetyp
Batteriegehäuse
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
DX81-NB
Artikel gesamt
€ 279,39
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 279,39