chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DS18VP6RQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
DS18VP6RQ
Bestell-ID-Nr. 3078103
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
31,1 mm x 15 mm x 47,9 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader mit Gewinde
Betriebsart
Empfänger
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Einweglichtschranke
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.15
Max. Reichweite (mm)
20000
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
940
home
Turck-Shop
Others
DS18VP6RQ
Artikel gesamt
€ 105,08
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 105,08