chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LEDIR90SS-G | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung Ringleuchte
LEDIR90SS-G
Bestell-ID-Nr. 3078054
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
56 mm
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Wash down
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 104 mm
Gehäusequalität
Edelstahl
Gehäusewerkstoff
Metall
Lichtart
IR
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 5.006,78
Artikel gesamt
€ 5.006,78
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
LEDIR90SS-G
Support kontaktieren