chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LEDRR90SS-G | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung Ringleuchte
LEDRR90SS-G
Bestell-ID-Nr. 3078052
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
56 mm
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Wash down
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Flächenleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 104 mm
Gehäusequalität
Edelstahl
Gehäusewerkstoff
Metall
Lichtart
Rot
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
home
Turck-Shop
Others
LEDRR90SS-G
Artikel gesamt
€ 3.413,84
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 3.413,84