chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VS2AN5CV30Q5 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Winkellichttaster
VS2AN5CV30Q5
Bestell-ID-Nr. 3077798
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
4,7 mm x 12 mm x 25,1 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Betriebsart
Konvergent
Brennweite (mm)
30
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichttaster
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
30
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
660
home
Turck-Shop
Others
VS2AN5CV30Q5
Artikel gesamt
€ 159,71
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 159,71