chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q20ND W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Reflexionslichttaster
Q20ND W/30
Bestell-ID-Nr. 3077786
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
20 mm x 12 mm x 32 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Betriebsart
Diffus
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichttaster
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
9
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
250
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
655
home
Turck-Shop
Others
Q20ND W/30
Artikel gesamt
€ 122,32
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 122,32