chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SI-QM100DSH | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitstechnik Gesonderter Auslöser
SI-QM100DSH
Bestell-ID-Nr. 3077751
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
potentialfrei
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
verriegelbar, Wash down
Codierungsstufe/Manipulationsschutz
gering
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Funktion
Schutzsperr-Sicherheitsschalter
Gehäusequalität
Aluminiumlegierung Druckguss
Gehäusewerkstoff
Metall
Kaskadierbar
Nein
Kategorie gemäß ISO 13849-1:2008
4
PL gemäß EN ISO 13849-1
Level e
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Schutzart
IP67
SIL gemäß IEC 61508
3
Steckverbindertyp
Klemmkasten mit Kabelverschraubung
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
home
Turck-Shop
Others
SI-QM100DSH
Artikel gesamt
€ 598,95
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 598,95