chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
M12PFF50QPMA | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
M12PFF50QPMA
Bestell-ID-Nr. 3077747
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
67,5 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Rohr
Besondere Merkmale
gekapselt, Wash down
Betriebsart
Hintergrundausblendung, nicht einstellbar
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäuseoberfläche
vernickelt
Gehäusequalität
Vernickeltes Messing
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
50
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schutzart
IP67, IP68
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
680
home
Turck-Shop
Others
M12PFF50QPMA
Artikel gesamt
€ 179,87
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 179,87