chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
M12PRQPMA | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Empfänger)
M12PRQPMA
Bestell-ID-Nr. 3077743
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
67,5 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Rohr
Besondere Merkmale
gekapselt, Wash down
Betriebsart
Empfänger
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Einweglichtschranke - Empfänger
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäuseoberfläche
vernickelt
Gehäusequalität
Vernickeltes Messing
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
0.15
Max. Reichweite (mm)
5000
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schutzart
IP67, IP68
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
660
home
Turck-Shop
Others
M12PRQPMA
Artikel gesamt
€ 162,63
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 162,63