chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K80LGRYB4PQP | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Kennleuchte
K80LGRYB4PQP
Bestell-ID-Nr. 3077630
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
93,1 mm x 80,9 mm x 66,7 mm
Anzahl der Farben/Segmente
4
Bauform
Halbkugel
Breite
80.9
Dimmbar
nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Spotleuchte
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
66.7
Kaskadierbar
nein
Länge
93.1
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Blau, Gelb, Rot,
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 200,02
home
Turck-Shop
Others
K80LGRYB4PQP
Artikel gesamt
€ 200,02
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren