chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K80LGRYP | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte
K80LGRYP
Bestell-ID-Nr. 3077616
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
93,1 mm x 80,9 mm x 66,7 mm
Anzahl der Farben/Segmente
3
Bauform
Halbkugel
Breite
110
Dimmbar
nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Klemmblock
Funktion
Spotleuchte
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
90
Kaskadierbar
nein
Länge
130
Lichtart
Gelb, Rot,
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 161,24
home
Turck-Shop
Others
K80LGRYP
Artikel gesamt
€ 161,24
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren